Rillenkugellager

Rillenkugellager
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 57.15 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von TIMKEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 57.15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

623

Teilenummer
623
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.32 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 57.15 Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage Produktauswahl Nur Innenring (Kegel). mit Rolle
Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 1288.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager, die Teilenummer ist 623.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 623.

Technischer Support