Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von PERMAGLIDE. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Zwischen -200° bis +280°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PAP9060 P11
[d] Innendurchmesser(mm) | 90 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 95 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -200::+280 |
---|---|---|---|---|---|
EAN | 4028977659614 | Schmierung & Wartung | Maintenance-free. for dry-running applications | Material | Leaded |
Gewicht(g) | 353.0 | Breite(mm) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gleitlager-Buchsen / PAP9060 P11, PAP / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet, die Teilenummer ist PAP9060 P11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAP9060 P11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften