Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°
Die Gleitlagerbuchsen von PERMAGLIDE gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -200° bis +280°C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAP1020 P14 |
PAP1225 P14 |
PAP14060 P14 |
PAP1815 P14 |
PAP1820 P14 |
PAP2010 P14 |
PAP3230 P14 |
PAP4530 P14 |
PAP5040 P14 |
PAP5060 P14 |
PAP5540 P14 |
PAP6040 P14 |
PAP8060 P14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 4028977656286 | 5.0 | 20 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 4028977656538 | 7.0 | 25 | ||
114.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 145 | 4028977660009 | 505.99997 | 60 | ||
3.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | - | 6.0 | 15 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | - | 9.0 | 20 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977657238 | 7.0 | 10 | ||
3.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 32 | 36 | - | 49.0 | 30 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 50 | 4028977658549 | 85.0 | 30 | ||
7.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 55 | 4028977658747 | 126.0 | 40 | ||
10.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 55 | 4028977658785 | 186.0 | 60 | ||
9.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 60 | 4028977658877 | 136.0 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | 65 | 4028977658969 | 149.0 | 40 | ||
20.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 85 | 4028977659461 | 293.0 | 60 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -200::+280 | Schmierung & Wartung | Maintenance-free. for dry-running applications | Material | Lead-free |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften