Rollenlager / A Serie

Rollenlager / A Serie
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 133.5 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von TIMKEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Außendurchmesser der Rollenlager liegt 133.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
354 A
368 A
472 A
492 A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

34.46 €

1 4 Arbeitstage -0053893010199Outer ring (cup) only175.0

-

1 auf Anfrage -0053893015316Nur Innenring (Kegel). mit Rolle386.0

-

1 auf Anfrage -0053893038254Outer ring (cup) only498.0

-

1 auf Anfrage 133.50053893043289Outer ring (cup) only468.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Standard version
Käfig Sheet steel cage Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support