Gleitlager-Buchsen / P20, PAP / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Gleitlager-Buchsen / P20, PAP / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -40° / +110°



PERMAGLIDE bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +110°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAP1612 P20
PAP3030 P20
PAP3520 P20
PAP4020 P20
PAP5060 P20
PAP6070 P20
PAP8060 P20
PAP9060 P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

1.95 €

1 4 Arbeitstage 161840289776569345.012

3.82 €

1 4 Arbeitstage 3034402897765804445.030

3.88 €

1 4 Arbeitstage 3539402897765823535.020

4.60 €

1 4 Arbeitstage 4044402897765838939.020

10.73 €

1 4 Arbeitstage 50554028977658808188.060

-

1 auf Anfrage 60654028977677335254.0000270

29.55 €

1 4 Arbeitstage 80854028977659485291.060

39.20 €

1 4 Arbeitstage 90954028977659621333.060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::110 Schmierung & Wartung Low-maintenance. for lubricated applications Material Leaded

Technischer Support