Gleitlagerbuchsen / PAP,, lang / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Gleitlagerbuchsen / PAP,, lang / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°



Die Gleitlagerbuchsen von PERMAGLIDE gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -200° bis +280°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAP0404 P10
PAP10050 P10
PAP12060 P10
PAP1212 P10
PAP1220 P10
PAP125100 P10
PAP140100 P10
PAP15060 P10
PAP150100 P10
PAP1612 P10
PAP2010 P10
PAP2015 P10
PAP2025 P10
PAP2540 P10
PAP2830 P10
PAP300100 P10
PAP3015 P10
PAP3230 P10
PAP4050 P10
PAP4530 P10
PAP5040 P10
PAP5060 P10
PAP8040 P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

0.33 €

1 4 Arbeitstage 45.5402897765574610.04

31.40 €

1 4 Arbeitstage 1001054028977659713309.050

97.83 €

1 4 Arbeitstage 1201254028977659881443.060

0.98 €

1 4 Arbeitstage 121440289776564084.012

1.65 €

1 4 Arbeitstage 121440289776564846.020

115.05 €

1 4 Arbeitstage 1251304028977659904770.0100

125.93 €

1 4 Arbeitstage 1401454028977659973860.0100

119.88 €

1 4 Arbeitstage 150155-552.060

132.57 €

1 4 Arbeitstage 1501554028977660016921.0100

1.67 €

1 4 Arbeitstage 161840289776569105.012

2.03 €

1 4 Arbeitstage 202340289776572218.010

1.58 €

1 4 Arbeitstage 2023402897765724512.015

2.02 €

1 4 Arbeitstage 2023402897765732020.025

4.67 €

1 4 Arbeitstage 2528402897765779538.040

3.28 €

1 4 Arbeitstage 2832402897765785643.030

193.57 €

1 4 Arbeitstage 300305-2420.0100

2.38 €

1 4 Arbeitstage 3034402897765789423.015

3.77 €

1 4 Arbeitstage 3236402897765811250.030

5.73 €

1 4 Arbeitstage 40444028977658464101.050

8.18 €

1 4 Arbeitstage 4550402897765853286.030

7.55 €

1 4 Arbeitstage 50554028977658730125.040

10.30 €

1 4 Arbeitstage 50554028977658778188.060

18.12 €

1 4 Arbeitstage 80854028977659423199.040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -200::+280 Schmierung & Wartung Maintenance-free. for dry-running applications Material Leaded

Technischer Support