Kegelrollenlager

Kegelrollenlager
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15.875 - 101.6 mm / [Außendurchmesser] 82.931 - 135.733 mm / [Breite] 23.812 mm


Bei der Entscheidung über die Kegelrollenlager von TIMKEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Kegelrollenlager zwischen 15.875 und 101.6 mm und den Außendurchmesser zwischen 82.931 und 135.733 mm. Die feste Breite beträgt hier 23.812 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
17580
25577
25590/25520
332
39412
53177
5735
861
HM905810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

99,999.00 €

1 4 Arbeitstage 15.875--0053893194325Nur Innenring (Kegel). mit Rolle83.0

-

1 auf Anfrage ---0053893214917Nur Innenring (Kegel). mit Rolle391.0

67.57 €

1 4 Arbeitstage 45.61882.93123.8120053893654751Complete tapered roller bearing556.0

-

1 auf Anfrage ----Outer ring (cup) only146.0

-

1 auf Anfrage -104.775-0053893278544Outer ring (cup) only209.0

-

1 auf Anfrage ---0053893327556Nur Innenring (Kegel). mit Rolle580.0

112.30 €

1 4 Arbeitstage -135.733-0053893143972Outer ring (cup) only940.0

526.50 €

1 4 Arbeitstage 101.6--0053893096520Nur Innenring (Kegel). mit Rolle4278.0

99,999.00 €

1 4 Arbeitstage -104.986-0053893704890Outer ring (cup) only517.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Standard version
Käfig Sheet steel cage Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support