Gleitlagerbuchsen / PAF, PAP / Permaglide® Verbundwerkstoff / PAF / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Gleitlagerbuchsen / PAF, PAP / Permaglide® Verbundwerkstoff / PAF / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°



Die Gleitlagerbuchsen mit Bund von PERMAGLIDE ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -200° bis +280°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAF20165 P11
PAP10060 P11
PAP1825 P11
PAP5030 P11
PAP5540 P11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

8.98 €

1 4 Arbeitstage 2023402897766089416.016.5

92.50 €

1 4 Arbeitstage 100105-412.060

4.25 €

1 4 Arbeitstage 1820402897765719112.025

22.22 €

1 4 Arbeitstage 5055-105.030

21.77 €

1 4 Arbeitstage 55604028977658884155.040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -200::+280 Schmierung & Wartung Maintenance-free. for dry-running applications Material Leaded

Technischer Support