Axial-Zylinderrollenlager Serie TVPB (Teilenummern)

Axial-Zylinderrollenlager Serie TVPB
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 80 mm / [Außendurchmesser] 42 - 105 mm / [Breite] 3.5 - 9 mm


Bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenlager zwischen 25 und 80 mm und den Außendurchmesser zwischen 42 und 105 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 3.5 und 9 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81126 TVPB
K81102 TVPB
K81103 TVPB
K81104 TVPB
K81105 TVPB
K81106 TVPB
K81107 TVPB
K81108 TVPB
K81109 TVPB
K81110 TVPB
K81111 TVPB
K81115 TVPB
K81116 TVPB
K81117 TVPB
K81206 TVPB
K81207 TVPB
K81208 TVPB
K81209 TVPB
K81212 TVPB
K81213 TVPB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
EAN Innendurchmesser
(mm)
Betriebsrichtung Außendurchmesser
(mm)
Produktauswahl Temperaturbereich Gewicht
(g)

235.26 €

1 4 Arbeitstage -9008745712951-Einseitig Richtung Lager-Komplette axiale Rolle-20 bis + 120 °C.1720.0

8.34 €

1 4 Arbeitstage 3.59008745231360-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.10.0

8.34 €

1 4 Arbeitstage 3.59008745231377-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.10.0

9.03 €

1 4 Arbeitstage 4.59008745231384-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.10.0

9.75 €

1 4 Arbeitstage 5900874523139125einseitig wirksam42Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 to +120 degrees10.0

10.33 €

1 4 Arbeitstage 59008745231407-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.10.0

11.46 €

1 4 Arbeitstage 59008745231414-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.10.0

13.55 €

1 4 Arbeitstage 69008745231421-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.30.0

15.75 €

1 4 Arbeitstage 69008745231438-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.30.0

17.10 €

1 4 Arbeitstage 69008745231445-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.30.0

23.67 €

1 4 Arbeitstage 69008745231452-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.40.0

29.45 €

1 4 Arbeitstage 7.59008745231490-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.90.0

33.38 €

1 4 Arbeitstage 7.5900874523150680einseitig wirksam105Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 to +120 degrees90.0

37.21 €

1 4 Arbeitstage 7.59008745231513-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.110.0

15.29 €

1 4 Arbeitstage 7.59008745231759-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.30.0

16.60 €

1 4 Arbeitstage 7.59008745231766-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.40.0

19.22 €

1 4 Arbeitstage 99008745231773-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.80.0

20.81 €

1 4 Arbeitstage 99008745231780-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.80.0

27.62 €

1 4 Arbeitstage -9008745728921-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.170.0

30.37 €

1 4 Arbeitstage -9008745231827-Einseitig Richtung Lager-Axial - Zylinderrollenkranz nur-20 bis + 120 °C.180.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Winkeleinstellung Nicht Winkel verstellbar Käfig Polyamid

Technischer Support