Zylinderrollenlager / NNF□□□ 2LSV, 2LSV Serie / zweireihig (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / NNF□□□ 2LSV, 2LSV Serie / zweireihig
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Die Zylinderrollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNF5008 2LSV
NNF5010 2LSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

77.18 €

1 4 Arbeitstage 9008745285455530.0

94.92 €

1 4 Arbeitstage 9008745285523730.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Spielraum Normale lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Design Festes Lager Temperaturbereich -20 bis + 80 °C.

Technischer Support