Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJ208 ETVP3 |
NJ2206 ETVP3 |
NU204 ETVP3 |
NUP203 ETVP3 |
NUP210 ETVP3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 9008745251757 | 390.0 | ||
32.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 9008745256172 | 270.0 | ||
19.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745289927 | 110.0 | ||
28.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745320583 | 70.0 | ||
48.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745321986 | 520.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamid | Spielraum | Normale lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation |
Äußerer Ring | Ohne Nut- / Schmierlöcher | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften