Axiallagerscheiben für Zylinderlager und Nadellager

Axiallagerscheiben für Zylinderlager und Nadellager
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 142 mm / [Breite] 9.5 mm


Bei der Entscheidung über die Axiallagerscheiben für Zylinderlager und Nadellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Axiallagerscheiben für Zylinderlager und Nadellager liegt 142 mm. Die Breite liegt bei 9.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GS81106
GS81128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

5.73 €

1 4 Arbeitstage --900874521975720.0

88.82 €

1 4 Arbeitstage 1429.59008745713972740.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support