Bearbeitete Nadellager

Bearbeitete Nadellager
Die Auswahl der Nadellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Nadellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Nadellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA4828
NA4922
NK70/25
NK105/36
NKI22/20
NKI25/20
NKI30/30
NKI32/20
NKI40/20
NKI42/20
NKI80/25
NKI85/26
RNA6918
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innenring Gewicht
(g)

200.45 €

1 4 Arbeitstage 9008745714986Mit Innenring2120.0

329.45 €

1 4 Arbeitstage -Mit Innenring2190.0

47.54 €

1 4 Arbeitstage 9008745716621Ohne Innenring300.0

161.02 €

1 4 Arbeitstage 9008745732492Ohne Innenring870.0

21.68 €

1 4 Arbeitstage 9008745732577Mit Innenring50.0

4.65 €

1 4 Arbeitstage 9008745716898Mit Innenring80.0

11.37 €

1 4 Arbeitstage 9008745716942Mit Innenring170.0

26.29 €

1 4 Arbeitstage 9008745732584Mit Innenring190.0

17.85 €

1 4 Arbeitstage 9008745717000Mit Innenring150.0

34.83 €

1 4 Arbeitstage 9008745732591Mit Innenring240.0

44.34 €

1 4 Arbeitstage 9008745717192Mit Innenring790.0

156.89 €

1 4 Arbeitstage 9008745732614Mit Innenring1040.0

141.83 €

1 4 Arbeitstage 9008745718250Ohne Innenring1500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normale lichte Höhe Schmierung Groove mit Form des Loches(en) Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 100 °C.

Technischer Support