Nadelrollen- / Schrägkugellager

Nadelrollen- / Schrägkugellager
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Nadel-Schrägkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Nadel-Schrägkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Nadel-Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKIB5901
NKIB5910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

18.70 €

1 4 Arbeitstage 900874571974538.0

63.10 €

1 4 Arbeitstage 9008745719820385.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Käfig Sheet steel cage Betriebsrichtung Lager in doppelter Richtung Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support