Nadelrollen- / Axialkugellager Serie Z

Nadelrollen- / Axialkugellager Serie Z
Die Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NKXR45 -Z

Teilenummer
NKXR45 -Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

159.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Käfig Sheet steel cage EAN 9008745720307 Schmierung Zur Fettschmierung
Betriebsrichtung Einseitig Richtung Lager Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 244.0

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelrollen- / Axialkugellager Serie Z, die Teilenummer ist NKXR45 -Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NKXR45 -Z.

Technischer Support