Rollenlager / 2LSV Serie (Teilenummern)

Rollenlager / 2LSV Serie
Bei der Entscheidung über die Rollenlager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NNF5016 2LSV

Teilenummer
NNF5016 2LSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Spielraum Normale lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Design Festes Lager EAN 9008745285721 Temperaturbereich -20 bis + 80 °C.
Gewicht(g) 2700.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / 2LSV Serie, die Teilenummer ist NNF5016 2LSV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NNF5016 2LSV.

Technischer Support