Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NA4905 -2RS |
PWTR35 -2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Lagerkugeln, Material | Axiale Führung | Käfig | Spielraum | EAN | Innenring | Schmierung | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | - | Sheet steel cage | Normale lichte Höhe | 9008745715143 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | - | 100.0 | ||
48.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | - | Stahl | With axial guidance | Keiner. volles Komplementlager | - | 9008745709647 | - | - | Sphärische Außenfläche | 630.0 |
Loading...
Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innerer/äußerer Ring, Material
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Lagerkugeln, Material
Axiale Führung
Käfig
Spielraum
EAN
Innenring
Schmierung
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften