Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RNA4903 -2RSR
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normale lichte Höhe | EAN | 9008745717802 | Innenring | Ohne Innenring |
Schmierung | Groove mit Form des Loches(en) | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Gewicht(g) | 20.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / 2RSR Serie / Lippendichtung beidseitig / CN / ohne Innenring, die Teilenummer ist RNA4903 -2RSR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNA4903 -2RSR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften