Rollenlager / EM6 Serie (Teilenummern)

Rollenlager / EM6 Serie
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ240 EM6
NU224 EM6
NU228 EM6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

1,667.50 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o900874527000026900.0

373.90 €

1 4 Arbeitstage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar90087453019265700.0

652.50 €

1 4 Arbeitstage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar90087453030509500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Messing Spielraum Normale lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support