Rollenlager / EM6C3 Serie

Rollenlager / EM6C3 Serie
Bei der Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2218 EM6C3
NU321 EM6C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

285.80 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o90087452594013200.0

-

1 auf Anfrage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar90087453163649100.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Messing Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support