Rollenlager / ETVP3 Serie

Rollenlager / ETVP3 Serie
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ216 ETVP3
NJ2217 ETVP3
NJ2306 ETVP3
NJ310 ETVP3
NU2208 ETVP3
NU2306 ETVP3
NUP2307 ETVP3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

96.85 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o90087452543211570.0

141.60 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o90087452592722470.0

43.97 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o9008745263811540.0

64.75 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o-1180.0

39.37 €

1 4 Arbeitstage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar9008745295959490.0

29.17 €

1 4 Arbeitstage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar9008745303876530.0

58.22 €

1 4 Arbeitstage Festes Lager9008745330872750.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Polyamid Spielraum Normale lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support