Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJ306 ETVP3C3 |
NJ310 ETVP3C3 |
NU202 ETVP3C3 |
NUP2212 ETVP3C3 |
NUP2307 ETVP3C3 |
NUP303 ETVP3C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 9008745271472 | 380.0 | ||
64.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). Innenring abnehmbar o | 9008745272561 | 1180.0 | ||
18.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745289569 | 50.0 | ||
82.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745326516 | 1120.0 | ||
58.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745330889 | 750.0 | ||
27.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745335013 | 120.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamid | Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation |
Äußerer Ring | Ohne Nut- / Schmierlöcher | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften