Rollenlager / K□EW33 Serie / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Rollenlager / K□EW33 Serie / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Die Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22218 K.EW33

Teilenummer
22218 K.EW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

164.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Normale lichte Höhe
EAN 9008745112935 Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 200 °C. Gewicht(g) 3180.0 Ausführung Normalausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / K□EW33 Serie / CN / P0 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12, die Teilenummer ist 22218 K.EW33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22218 K.EW33.

Technischer Support