Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NU1052 M
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Messing | Spielraum | Normale lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation |
Design | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | EAN | 9008745289040 | Äußerer Ring | Ohne Nut- / Schmierlöcher |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. | Gewicht(g) | 30800.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / NU1052 M, M Serie / einreihig / CN / P0, die Teilenummer ist NU1052 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU1052 M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften