Rollenlager / MB Serie

Rollenlager / MB Serie
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 197 - 212 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Außendurchmesser der Rollenlager ist konfigurierbar und liegt 197 und 212 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81228 MB
81230 MB
89317 MB
89320 MB
K81228 MB
K81230 MB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

460.17 €

1 4 Arbeitstage -Messing9008745738142Komplette axiale Rolle5000.0

597.88 €

1 4 Arbeitstage -Messing9008745738159Komplette axiale Rolle7000.0

395.15 €

1 4 Arbeitstage -Messing9008745727955Komplette axiale Rolle3390.0

457.12 €

1 4 Arbeitstage -Messing9008745727979Komplette axiale Rolle4560.0

229.50 €

1 4 Arbeitstage 197Polyamid9008745231940Axial - Zylinderrollenkranz nur1800.0

259.53 €

1 4 Arbeitstage 212Polyamid9008745231957Axial - Zylinderrollenkranz nur2810.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Winkeleinstellung Nicht Winkel verstellbar Betriebsrichtung Einseitig Richtung Lager Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support