Rollenlager / NATR□□□ PP, NATV□□□ PP / PP Serie

Rollenlager / NATR□□□ PP, NATV□□□ PP / PP Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Die Rollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NATR5 PP
NATR6 PP
NATV5 PP
NATV6 PP
NATV17 PP
NATV50 PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Käfig EAN Gewicht
(g)

11.32 €

1 4 Arbeitstage Sheet steel cage900874572908910.0

11.40 €

1 4 Arbeitstage Sheet steel cage900874572910220.0

11.32 €

1 4 Arbeitstage None. full complement needle bearing900874572914020.0

11.40 €

1 4 Arbeitstage None. full complement needle bearing900874572916420.0

24.42 €

1 4 Arbeitstage None. full complement needle bearing9008745715686150.0

79.60 €

1 4 Arbeitstage None. full complement needle bearing90087457348781000.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung With axial guidance
Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support