Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NATR6 PPX |
NATR15 PPX |
NATR35 PPX |
NATV12 PPX |
NATV15 PPX |
NATV17 PPX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Käfig | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745738692 | 20.0 | ||
52.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745738609 | 100.0 | ||
52.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745738654 | 640.0 | ||
22.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | None. full complement needle bearing | 9008745738739 | 70.0 | ||
24.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | None. full complement needle bearing | 9008745738746 | 110.0 | ||
57.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | None. full complement needle bearing | 9008745738753 | 150.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Axiale Führung | With axial guidance |
---|---|---|---|---|---|
Äußerer Ring | Zylindrische Außenfläche | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Käfig
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften