Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Produktauswahl | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745204029 | Komplette axiale Rolle | 280.0 | ||
81.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745712906 | Komplette axiale Rolle | 480.0 | ||
106.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745712920 | Komplette axiale Rolle | 1070.0 | ||
205.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745712944 | Komplette axiale Rolle | 1250.0 | ||
333.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745712975 | Komplette axiale Rolle | 2150.0 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745713026 | Komplette axiale Rolle | 380.0 | ||
101.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745713088 | Komplette axiale Rolle | 1020.0 | ||
136.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745713101 | Komplette axiale Rolle | 1850.0 | ||
94.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745727870 | Komplette axiale Rolle | 610.0 | ||
279.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745727948 | Komplette axiale Rolle | 2370.0 | ||
25.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7.5 | 9008745231469 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 80.0 | ||
25.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7.5 | 9008745231476 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 90.0 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7.5 | 9008745231483 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 90.0 | ||
38.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9 | 9008745231520 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 150.0 | ||
47.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7 | 9008745231537 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 250.0 | ||
89.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231544 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 270.0 | ||
107.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231568 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 290.0 | ||
119.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231575 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 380.0 | ||
136.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 178 | - | 9008745231582 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 400.0 | ||
141.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 188 | 9.5 | 9008745231599 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 430.0 | ||
22.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9 | 9008745231797 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 90.0 | ||
27.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231803 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 160.0 | ||
35.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231834 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 210.0 | ||
38.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231841 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 190.0 | ||
38.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231858 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 230.0 | ||
41.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231872 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 280.0 | ||
49.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231889 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 540.0 | ||
70.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231896 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 600.0 | ||
108.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231919 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 530.0 | ||
133.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 9008745231926 | Axial - Zylinderrollenkranz nur | 580.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Winkeleinstellung | Nicht Winkel verstellbar | Käfig | Polyamid | Betriebsrichtung | Einseitig Richtung Lager |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Produktauswahl
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften