Rollenlager / NCF□□□□, NNC□□□□, NNCF□□□□, NNCL□□□□, V Serie / CN / P0

Rollenlager / NCF□□□□, NNC□□□□, NNCF□□□□, NNCL□□□□, V Serie / CN / P0
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCF1834 V
NNC4916 V
NNC4920 V
NNC4928 V
NNCF4916 V
NNCF4922 V
NNCL4918 V
NNCL4928 V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Laufringzeilen Design EAN Gewicht
(g)

344.75 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)-1850.0

140.32 €

1 4 Arbeitstage 2-fachFestes Lager9008745283222900.0

229.48 €

1 4 Arbeitstage 2-fachFestes Lager90087452832602100.0

-

1 auf Anfrage 2-fachFestes Lager90087452833454400.0

171.30 €

1 4 Arbeitstage 2-fachStützlager (axiale Verschiebung)9008745283840880.0

344.23 €

1 4 Arbeitstage 2-fachStützlager (axiale Verschiebung)90087452839012200.0

166.33 €

1 4 Arbeitstage 2-fachSchwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar90087452849911370.0

369.28 €

1 4 Arbeitstage 2-fachSchwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar90087452850974200.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Keiner. volles Komplementlager
Spielraum Normale lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support