Rollenlager / NCF3017 VC3 / VC3-Serie

Rollenlager / NCF3017 VC3 / VC3-Serie
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NCF3017 VC3

Teilenummer
NCF3017 VC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

166.12 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Design Stützlager (axiale Verschiebung) EAN 9008745725050 Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 1550.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / NCF3017 VC3 / VC3-Serie, die Teilenummer ist NCF3017 VC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NCF3017 VC3.

Technischer Support