Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
32015 X |
32019 X |
NUTR20 X |
NUTR25 X |
NUTR40 X |
NUTR1542 X |
NUTR50110 X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Lagerkugeln, Material | Anordnung | Axiale Führung | Käfig | EAN | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Sheet steel cage | 9008745136221 | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 947.0 | ||
61.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Sheet steel cage | 9008745136306 | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 1910.0 | ||
31.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | - | Stahl | - | With axial guidance | Keiner. volles Komplementlager | 9008745701177 | Zylindrische Außenfläche | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 120 °C. | 250.0 | ||
33.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | - | Stahl | - | With axial guidance | Keiner. volles Komplementlager | 9008745707230 | Zylindrische Außenfläche | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 120 °C. | 280.0 | ||
59.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | - | Stahl | - | With axial guidance | Keiner. volles Komplementlager | - | Zylindrische Außenfläche | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 120 °C. | 816.0 | ||
31.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | - | Stahl | - | With axial guidance | Keiner. volles Komplementlager | - | Zylindrische Außenfläche | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 120 °C. | 158.0 | ||
99.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | - | Stahl | - | With axial guidance | Keiner. volles Komplementlager | 9008745709425 | Zylindrische Außenfläche | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 120 °C. | 1680.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innerer/äußerer Ring, Material
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Lagerkugeln, Material
Anordnung
Axiale Führung
Käfig
EAN
Äußerer Ring
Produktauswahl
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften