Hybrid-Axial-Radial-Nadellager / NKXR□□□ -Z, Z-Serie / einreihig pro Lastrichtung

Hybrid-Axial-Radial-Nadellager / NKXR□□□ -Z, Z-Serie / einreihig pro Lastrichtung
Bei der Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKXR35 -Z
NKXR40 -Z
NKXR50 -Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

57.57 €

1 4 Arbeitstage 9008745720260157.0

66.43 €

1 4 Arbeitstage 9008745720284200.0

86.17 €

1 4 Arbeitstage 9008745720321268.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Käfig Sheet steel cage Schmierung Zur Fettschmierung Betriebsrichtung Einseitig Richtung Lager
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support