Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NKX10-ZTVP
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamid | EAN | 9008745739002 | Schmierung | Zur Fettschmierung |
Betriebsrichtung | Einseitig Richtung Lager | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 268.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / ZTVP Serie, die Teilenummer ist NKX10-ZTVP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NKX10-ZTVP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften