Kegelrollenlager / 30□□□, 32□□□, 33□□□

Kegelrollenlager / 30□□□, 32□□□, 33□□□
Konfigurierbar in [Breite] 33.25 - 42.5 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Kegelrollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie können in der Breite zwischen 33.25 und 42.5 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30207
32215
32218
32221
32222
32322
32948
33014
33205
33206
33210
33212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

11.63 €

1 4 Arbeitstage -9008745133114350.0

44.14 €

1 4 Arbeitstage 33.2590087451385221720.0

85.69 €

1 4 Arbeitstage 42.590087451385913500.0

151.38 €

1 4 Arbeitstage --6070.0

198.91 €

1 4 Arbeitstage -90087451386837323.0

682.25 €

1 4 Arbeitstage --18100.0

1,027.29 €

1 4 Arbeitstage --10600.0

43.88 €

1 4 Arbeitstage -90087451396661101.0

13.70 €

1 4 Arbeitstage -9008745141676230.0

17.55 €

1 4 Arbeitstage -9008745141683370.0

29.04 €

1 4 Arbeitstage -9008745141751926.0

48.66 €

1 4 Arbeitstage -90087451417821575.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung
Käfig Sheet steel cage Produktauswahl Vollständige Rolle Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support