Laufrollen / NATR□□□, NUTR□□□, STO□□□ / Präzisionsklasse G1

Laufrollen / NATR□□□, NUTR□□□, STO□□□ / Präzisionsklasse G1
Konfigurierbar in [Breite] 11.8 - 19.8 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Laufrollen von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Sie können in der Breite zwischen 11.8 und 19.8 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NATR25
NUTR25
NUTR40
NUTR50
NUTR50110
STO12
STO50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Axiale Führung Käfig EAN Gewicht
(g)

26.50 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceSheet steel cage9008745715495288.0

31.07 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceKeiner. volles Komplementlager-281.0

54.30 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceKeiner. volles Komplementlager-816.0

72.05 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceKeiner. volles Komplementlager-950.0

91.83 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceKeiner. volles Komplementlager-1690.0

17.28 €

1 4 Arbeitstage 11.8Without axial guidanceSheet steel cage900874573913260.0

78.12 €

1 4 Arbeitstage 19.8Without axial guidanceSheet steel cage9008745729218620.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Äußerer Ring Sphärische Außenfläche
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support