Stützrollen / NA2208-2RS, 2RS Serie / sphärisch

Stützrollen / NA2208-2RS, 2RS Serie / sphärisch
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Stützrollen von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Stützrollen mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA2208 -2RS

Teilenummer
NA2208 -2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Without axial guidance
Käfig Sheet steel cage EAN 9008745714931 Äußerer Ring Sphärische Außenfläche
Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 610.0

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrollen / NA2208-2RS, 2RS Serie / sphärisch, die Teilenummer ist NA2208 -2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA2208 -2RS.

Technischer Support