Stützrollen / NATR□□, NATV□□, PP Serie / sphärisch / beidseitig Lippendichtung

Stützrollen / NATR□□, NATV□□, PP Serie / sphärisch / beidseitig Lippendichtung
Bei der Auswahl der Stützrollen von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Stützrollen in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NATR8 PP
NATR25 PP
NATV8 PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Käfig EAN Gewicht
(g)

13.23 €

1 4 Arbeitstage Sheet steel cage900874572912640.0

29.90 €

1 4 Arbeitstage Sheet steel cage9008745715501280.0

13.23 €

1 4 Arbeitstage None. full complement needle bearing900874572917140.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung With axial guidance
Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support