Stützrollen / NATR12 PPX, PPX Serie / zylindrisch

Stützrollen / NATR12 PPX, PPX Serie / zylindrisch
Bei der Auswahl der Stützrollen von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Stützrollen mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NATR12 PPX

Teilenummer
NATR12 PPX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.86 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung With axial guidance
Käfig Sheet steel cage EAN 9008745738593 Äußerer Ring Zylindrische Außenfläche
Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 70.0

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrollen / NATR12 PPX, PPX Serie / zylindrisch, die Teilenummer ist NATR12 PPX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NATR12 PPX.

Technischer Support