Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3212 A2RS1
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | EAN | 7316573931263 |
Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 1279.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften