Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3205 A2RS1MT33 |
3210 A2RS1MT33 |
3304 A2RS1MT33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571484051 | 178.0 | ||
133.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571821825 | 687.0 | ||
68.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571484013 | 224.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften