Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3307 A2RSTNC3MT3
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Polyamide cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | EAN | 7316571842134 |
Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 729.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2RSTNC3MT3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3307 A2RSTNC3MT3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3307 A2RSTNC3MT3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften