Schrägkugellager / A2Z Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Schrägkugellager / A2Z Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Die Schrägkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3206 A2Z
3309 A2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

69.98 €

1 4 Arbeitstage 7316573930990297.0

155.43 €

1 4 Arbeitstage 73165739321781290.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 30 degrees Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support