Schrägkugellager / A2ZC3MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3

Schrägkugellager / A2ZC3MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3
Konfigurierbar in [Breite] 41.3 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Die Breite liegt bei 41.3 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3207 A2ZC3MT33
3211 A2ZC3MT33
3215 A2ZC3MT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

76.80 €

1 4 Arbeitstage -7316571821351456.0

143.10 €

1 4 Arbeitstage -7316571821856942.0

268.42 €

1 4 Arbeitstage 41.373165714961151804.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Kontaktwinkel 30 degrees Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support