Schrägkugellager / A2ZTN9MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Kunststoffkäfig

Schrägkugellager / A2ZTN9MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Kunststoffkäfig
Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3202 A2ZTN9MT33
3307 A2ZTN9MT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

35.23 €

1 12 Arbeitstage 731657024844967.0

115.23 €

1 17 Arbeitstage 7316570796520740.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Anordnung Standard version Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 30 degrees Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support