Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3209 AC3 |
3218 AC3 |
3219 AC3 |
3309 AC3 |
3313 AC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316571557045 | 630.0 | ||
363.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.4 | 7316570842609 | 3730.0 | ||
457.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55.6 | 7316570506457 | 4670.0 | ||
115.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316571181653 | 1300.0 | ||
266.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316570669152 | 3435.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften