Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3207 ATN9C3 |
3209 ATN9C3 |
3210 ATN9C3 |
3306 ATN9C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577069344 | 440.0 | ||
80.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577045225 | 620.0 | ||
87.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577045218 | 667.0 | ||
71.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577052445 | 534.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Polyamide cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften