Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7204 BECBM |
7221 BECBM |
7222 BECBM |
7304 BECBM |
7313 BECBM |
7315 BECBM |
7317 BECBM |
7321 BECBM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316577611932 | 112.0 | ||
440.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577091598 | 4183.0 | ||
558.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577094438 | 4952.0 | ||
64.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316576633737 | 150.0 | ||
225.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316576650765 | 2310.0 | ||
370.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577150882 | 3389.0 | ||
477.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316577094650 | 4738.0 | ||
775.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49 | 7316576651007 | 9116.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Anordnung | Lagerpaar mit einem geringen lichte Höhe in O- und X-Arrangem | Käfig | Brass cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 40 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften