Lagerabdeckungen, Dichtungen Serie A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSN206 A
TSN213 A
TSN215 A
TSN217 A
TSN308 A
TSN516 A
TSN517 A
TSN522 A
TSN611 A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

24.07 €

1 17 Arbeitstage 7316570828627313910.07.5

45.95 €

1 17 Arbeitstage 7316570967692677983.011

49.25 €

1 17 Arbeitstage 7316570067064768834.011

56.90 €

1 17 Arbeitstage 731657079209695122.5120.04.8

28.38 €

1 17 Arbeitstage 73165703758555072.551.04.8

39.42 €

1 12 Arbeitstage 73165705917507010396.04.8

41.15 €

1 17 Arbeitstage 731657070991975108128.04.8

51.38 €

1 12 Arbeitstage 7316570712681100160.5370.05.8

28.23 €

1 17 Arbeitstage 73165700820985087.591.04.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40 bis + 100 °C. Ausführung V-Ring seal

Technischer Support