Schrägkugellager / 72□□, 73□□, BECBP Serie / Kunststoffkäfig / einreihig

Schrägkugellager / 72□□, 73□□, BECBP Serie / Kunststoffkäfig / einreihig
Bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7206 BECBP
7207 BECBP
7306 BECBP
7311 BECBP
7317 BECBP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

45.91 €

1 12 Arbeitstage 7316571410326188.0

51.08 €

1 17 Arbeitstage 7316576632822272.0

49.54 €

1 17 Arbeitstage 7316576633850331.0

99.30 €

1 4 Arbeitstage 73165770925401338.0

373.95 €

1 4 Arbeitstage 73165770658894259.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Lagerpaar mit einem geringen lichte Höhe in O- und X-Arrangem Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support