Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSN522 C |
TSN526 C |
TSN530 C |
TSN605 C |
TSN616 C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316570887457 | 100 | 153.5 | 540.0 | 14 | ||
78.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570482607 | 115 | 173.5 | 680.0 | 14 | ||
108.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570122671 | 135 | 198.5 | 886.0 | 14 | ||
32.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570887587 | 20 | 42 | 29.0 | 8 | ||
46.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570043938 | 70 | 137 | 523.0 | 12 |
Loading...
Temperaturbereich | -40 bis + 100 °C. | Ausführung | Felt seal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften